![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
DAF, flexzuil enkel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd DAF802000ELN
EAN-nummer
4012740902519
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Diepte65 mm
-
Breedte98 mm
-
Installatiehoogte2 - 2 m
-
Aanpassing van de hoogte0
-
Binnendoorsnede5400 - 5400 mm²
-
Vorm van de zuilRechthoekig
-
Dekselbreedte80 mm
Deksel, deur
-
Aantal deksels1
Samenstelling
-
VerstelbaarNee
-
Is draagbaarJa
Kabel
-
Positie kabelinvoerBoven
Installatie, montage
-
Plafondmontage mogelijkNee
-
Geschikt voor bodemmontageNee
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
OppervlaktebehandelingGeanodiseerd
-
KleurAluminium
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Meer documentatie