The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • BS90SET

Brandwerend schuim S90 set met schuim/spuitstuk/vormstuk/bindbandjes BS90SET

EAN-nummer
4012740222914
Verpakking
1 set

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Brandwerend schuim S90 set met schuim/spuitstuk/vormstuk/bindbandjes

BS90SET

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    100 mm
Uitrus­ting
  • Capa­ci­teit doos/­pa­troon
    600 ml
Func­ties
  • Toebe­horen nood­za­ke­lijk
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration BS90SET
PDF
RoHS report BS90SET
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding BS90SET | Hager Belgium

    Afbeelding BS90SET

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad BS90SET | Hager Belgium

    Hager Productdatablad BS90SET

    Brandwerend schuim S90 set met schuim/spuitstuk/vormstuk/bindbandjes

    PDF
  • Technisch -handleiding

    Afbeelding Technisch -handleiding International 2014-07-03 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding International 2014-07-03

    PDF
    289,15 kB
  • Productcertificaat

    Afbeelding Productcertificaat International 2022-08-03 | Hager Belgium

    Productcertificaat International 2022-08-03

    PDF
    885,27 kB
    Afbeelding Productcertificaat International 2024-03-19 | Hager Belgium

    Productcertificaat International 2024-03-19

    PDF
    2,14 MB
  • Prestatieverklaring

    Afbeelding Prestatieverklaring International 2020-01-01 | Hager Belgium

    Prestatieverklaring International 2020-01-01

    PDF
    271,63 kB
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België