The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • Universele kabel­goten
    • BRS6510049016
    EAN-nummer
    4012740989510
    Verpakking
    1 Stuk
    • Universele kabel­goten

    Binnenhoek in staal voor installatiekanaal BRS651001, RAL 9016 BRS6510049016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Binnenhoek in staal voor installatiekanaal BRS651001, RAL 9016

    BRS6510049016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      68 mm
    • Breedte
      100 mm
    • Meting a
      146 mm
    Toebe­horen
    • Toebe­horen
      Bodem­pro­fiel
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Ja
    Instel­lingen
    • Hoek­be­reik
      90 - 90
    Instal­la­tie, montage
    • Bodem­perfo­ratie
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­kleur
      9016
    Uitrus­ting
    • Met bescherm­folie
      Nee
    • Gere­la­teerde Series
      BRS 65x100

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS6510049016
    PDF
    RoHS report BRS6510049016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding BRS6510049016 | Hager Belgium

      Afbeelding BRS6510049016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BRS6510049016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad BRS6510049016

      Binnenhoek in staal voor installatiekanaal BRS651001, RAL 9016

      PDF
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      L65339016 - Eindstuk voor BRAP651301, RAL 9016
      L65339016
      Eindstuk voor BRAP651301, RAL 9016
    • 2
      BRAP6517019016 - Sokkel voor installatiekanaal in alu RAL 9016, 65x170 mm
      BRAP6517019016
      Sokkel voor installatiekanaal in alu RAL 9016, 65x170 mm
    • 3
      L65329016 - Eindstuk voor BRAP651001, RAL 9016
      L65329016
      Eindstuk voor BRAP651001, RAL 9016
    • 4
      BRAP6513019016 - Sokkel vr installatiekanaal in alu RAL9016, 65x130 mm, L=2m
      BRAP6513019016
      Sokkel vr installatiekanaal in alu RAL9016, 65x130 mm, L=2m
    • 5
      L65349016 - Eindstuk voor BRAP651701, RAL 9016
      L65349016
      Eindstuk voor BRAP651701, RAL 9016

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België