Sokkel voor installatiekanaal in alu RAL 9016, 80x210 mm, 2 comp. BRAP8020019016
EAN-nummer
4012740014519
Verpakking
6 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Toebehoren
-
Scheidingsschot 1 producten beschikbaar -
Scheidingsschot voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte80 mm
-
Breedte200 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede14250 - 14250 mm²
Deksel, deur
-
Aantal deksels2
-
breedte deur 180 mm
-
Deur 280 mm
-
breedte deur 30
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)56
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)75
Compatibiliteit
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
Installatie, montage
-
BodemperforatieNee
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
OppervlaktebehandelingGelakt
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
Connectiviteit
-
KabelgootverbindingKoppelstiften als afzonderlijke referentie
Uitrusting
-
Met kabelhoudersNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRAP8020019016
Sokkel voor installatiekanaal in alu RAL 9016, 80x210 mm, 2 comp.
PDF
Meer documentatie