Diff. schakelaar 3P 40A 300mA A HI • BDH340E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Modu­laire appa­ra­tuur
  • Bevei­li­ging en toebe­horen
  • Diffe­ren­ti­eel­blokken
  • BDH340E

Differentieelblok 3P 40A 30mA type A HI

BDH340E

BDH340E - Differentieelblok 3P 40A 30mA type A HI
  • Modu­laire appa­ra­tuur

Differentieelblok 3P 40A 30mA type A HI BDH340E

EAN-nummer
3250611310730
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    40 A
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    30 mA
Archi­tec­tuur
  • Aantal polen
    3
Veiligheid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    A HI
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    3
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Instal­la­tie, montage
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    2,90 - 2,90 NM
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    3,8 W
Levens­duur
  • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
    2000
  • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
    2000
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
Aanslui­ting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 16 mm²
Connec­ti­vi­teit
  • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte
Afme­tingen
  • Hoogte
    70 mm
  • Breedte
    52,50 mm
  • Diepte
    92 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration BDH340E (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BDH340E (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding BDH340E | Hager Belgium

    Afbeelding BDH340E

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

    PDF
    1,61 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-12

    PDF
    452,70 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    BC225N - Aardlekelement 2-polig 25 A 10 mA klasse A
    BC225N
    Aardlekelement 2-polig 25 A 10 mA klasse A
  • 2
    BD225N - Aardlekelement 2-polig 25 A 30 mA klasse A
    BD225N
    Aardlekelement 2-polig 25 A 30 mA klasse A
  • 3
    BD226N - Differentieelblok 2P 25A 30mA type AC
    BD226N
    Differentieelblok 2P 25A 30mA type AC
  • 4
    BD240N - Differentieelblok 2P 40A 30mA type A
    BD240N
    Differentieelblok 2P 40A 30mA type A
  • 5
    BD241N - Differentieelblok 2P 40A 30mA type AC
    BD241N
    Differentieelblok 2P 40A 30mA type AC

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België