The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • BDA325E

Differentieelblok 3P 25A 30mA type A BDA325E

EAN-nummer
3250611310600
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vervolgproducten:

BDH363E

Differentieelblok 3P 25A 30mA type A

BDA325E

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    30 mA
  • Nomi­nale stroom
    25 A
Archi­tec­tuur
  • Aantal polen
    3
  • Positie N-aan­slui­ting
    Rechts
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Instal­la­tie, montage
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    2,90 - 2,90 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    2,20 - 2,20 NM
Connec­ti­vi­teit
  • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte
Afme­tingen
  • Hoogte
    70 mm
  • Breedte
    35 mm
  • Diepte
    92 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration BDA325E
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding BDA325E | Hager Belgium

    Afbeelding BDA325E

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad BDA325E | Hager Belgium

    Hager Productdatablad BDA325E

    Differentieelblok 3P 25A 30mA type A

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

    PDF
    1,61 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-11-10

    PDF
    920,46 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-12-07

    PDF
    1,14 MB
    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-12

    PDF
    452,70 kB
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België