Sokkel- en dekselverbinding voor ATA20752 ATA207578014
EAN-nummer
4012740865449
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Let op: dit product is uitlopend.
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte20 mm
-
Breedte75 mm
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurBruin
-
RAL-kleur8014
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productlicentie
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Meer documentatie