Sokkel- en dekselverbinding voor ATA20500/20501/20502 ATA205078014
EAN-nummer
4012740865302
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte20 mm
-
Breedte50 mm
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurBruin
-
RAL-kleur8014
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad ATA205078014
Sokkel- en dekselverbinding voor ATA20500/20501/20502
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019
Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Meer documentatie