The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • AFA906H

Differentieelautomaat 1P+N 6kA C 6A 300mA type A 2MOD. AFA906H

EAN-nummer
3250611027003
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Niet meer leverbaar

Differentieelautomaat 1P+N 6kA C 6A 300mA type A 2MOD.

AFA906H

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Archi­tec­tuur
  • Pool­type
    1P+N
  • Curve
    C
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    6 A
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    300 mA
  • Nomi­nale stroom -25°C
    7,20 A
  • Nomi­nale stroom -20°C
    7,10 A
  • Nomi­nale stroom -15°C
    7 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    6,90 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    6,80 A
  • Nomi­nale stroom 0°C
    6,70 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    6,60 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    6,50 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    6,40 A
  • Nomi­nale stroom 20°C
    6,20 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    6,10 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    6 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    5,90 A
  • Nomi­nale stroom 40°C
    5,80 A
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    5,60 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    5,50 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    5,40 A
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste instal­la­tie­au­to­maten
    1
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste auto­maten
    0,95
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste instal­la­tie­au­to­maten
    0,90
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste appa­raten
    0,85
  • Min/­max. drem­pel­waarde ther­mi­sche bevei­li­ging bij AC
    1,13 - 1,45 A
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn bij 230 V AC volgens IEC60898-1
    6 kA
Veiligheid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    A
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    6 kA
Connec­ti­vi­teit
  • Type connec­tor/­stekker
    Schroef­aan­slui­ting
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Maxi­male werk­span­ning
    240 V
  • Nomi­nale span­ning Ue
    240 - 240 V
  • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC60947-1
    3
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    2,20 W
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Gebruiks­voor­waarden
  • Hoogte
    2000 m
  • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
    3
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 40 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Levens­duur
  • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
    2000
  • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
    2000
Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    1 - 16 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede ingangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek, voor­stijve bedra­ding
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede uitgangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede uitgangen schroef­aan­slui­ting met stijve bedra­ding
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
    1 - 25 mm²
Instal­la­tie, montage
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    2,10 - 2,10 NM
  • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Schroef­klem
  • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    bicon­nect
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    35 mm
  • Diepte
    68 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-12-09
PDF
16,18 MB
Hager REACH declaration AFA906H
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding AFA906H | Hager Belgium

    Afbeelding AFA906H

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad AFA906H | Hager Belgium

    Hager Productdatablad AFA906H

    Differentieelautomaat 1P+N 6kA C 6A 300mA type A 2MOD.

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

    PDF
    1,45 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2018-12-18

    PDF
    103,23 kB
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België