Elektr. schak. 1-v, inbouwmodule voor berker R.Classic, berker.net 85121101
EAN-nummer
4011334438229
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 02/529.47.11 of info@hager.be
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Bediening en signalering
-
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelderJa
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Verlichting
-
Dimbare 230 V LED-lamp5 - 70 W
Vermogen
-
Energieverbruik standby0,30 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
Afmetingen
-
Inbouwdiepte32 mm
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Bijpost-ingangMet bijpostingang voor drukknop (maakcontact) eenvlaksbediening en bewegingsmelder bijpost
-
DimprincipeAutomatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces)
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2012-04-03
PDF910,93 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2012-04-03
PDF1,49 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Meer documentatie