The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • 80960459
    EAN-nummer
    3250617154659
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders

    Afdek. voor KNX bew.meld. berker S/B polarwit glz. 80960459

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Afdek. voor KNX bew.meld. berker S/B polarwit glz.

    80960459

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      55,50 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960459
    PDF
    RoHS report 80960459
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 80960459 | Hager Belgium

      Afbeelding 80960459

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 80960459 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 80960459

      Afdek. voor KNX bew.meld. berker S/B polarwit glz.

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      80262160 - KNX bew.meld. montage op ~1,1 m, voor R.1/R.3/R.8
      80262160
      KNX bew.meld. montage op ~1, 1 m, voor R.1/R.3/R.8
    • 2
      80960452 - Afdek. voor KNX bew.meld. berker S/B wit glz.
      80960452
      Afdek. voor KNX bew.meld. berker S/B wit glz.
    • 3
      80960475 - Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.1 antraciet
      80960475
      Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.1 antraciet
    • 4
      80960479 - Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.1 polarwit
      80960479
      Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.1 polarwit
    • 5
      WXT505 - Aanwezigheidsmelder wandbevestiging gallery Knx 2,20 m
      WXT505
      Aanwezigheidsmelder wandbevestiging gallery Knx 2, 20 m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België