The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • Druk­knop­sen­soren B.IQ
    • 75163599
    EAN-nummer
    4011334256496
    Verpakking
    1 Stuk
    • Druk­knop­sen­soren B.IQ

    Tastsensor berker B.IQ comfort, 3-v, kunststof polarwit mat 75163599

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Tastsensor berker B.IQ comfort, 3-v, kunststof polarwit mat

    75163599

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Busaankoppelaar KNX, inbouw
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Code­ring voor scha­kel­ma­te­riaal 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Code­ring voor scha­kel­ma­te­riaal
    • 75900080

      tekstv. voor berker B.IQ tastsens. 1-, 2- en 3-v B.IQ helder transp.

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Func­ties
    • Met kamer­ther­mo­staat
      Nee
    Afme­tingen
    • Hoogte
      88,50 mm
    • Breedte
      88,50 mm
    • Diepte
      15 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal bedie­nings­punten
      6
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Scherm
    • Met display
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Teksten
    • Functie
      Voor scha­kel-, impuls, dim- en jaloe­zie­func­ties
    • Bevei­li­ging
      Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief buskop­pe­laar
      Nee
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Alge­meen KNX-­te­le­gram
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 75163599
    PDF
    RoHS report 75163599
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 75163599 | Hager Belgium

      Afbeelding 75163599

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75163599 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 75163599

      Tastsensor berker B.IQ comfort, 3-v, kunststof polarwit mat

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12) | Hager Belgium

      Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)

      Installatiehandleiding International 2004-04-20

      PDF
      400,23 kB
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker B.IQ | Hager Belgium

      Maattekeningen Berker B.IQ

      PDF
      552,61 kB
    • Gereedschap

      Afbeelding Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager Belgium

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Gereedschap de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10) | Hager Belgium

      KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD1
      99,62 kB
      Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10) | Hager Belgium

      KNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD1
      200,26 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08) | Hager Belgium

      Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      195,58 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-05

      PDF
      258,73 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-05

      PDF
      258,49 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      75664599 - Tastsensor berker B.IQ met therm. 4-v, kunststof polarwit mat
      75664599
      Tastsensor berker B.IQ met therm. 4-v, kunststof polarwit mat
    • 2
      75161599 - Tastsensor berker B.IQ comfort, 1-v, kunststof polarwit mat
      75161599
      Tastsensor berker B.IQ comfort, 1-v, kunststof polarwit mat
    • 3
      75163594 - Tastsensor berker B.IQ comfort, 3-v, aluminium
      75163594
      Tastsensor berker B.IQ comfort, 3-v, aluminium
    • 4
      75161594 - Tastsensor berker B.IQ comfort, 1-v, aluminium
      75161594
      Tastsensor berker B.IQ comfort, 1-v, aluminium
    • 5
      75161593 - Tastsensor berker B.IQ comfort, 1-v, edelstaal
      75161593
      Tastsensor berker B.IQ comfort, 1-v, edelstaal

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België