The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Stop­con­tacten - Berker S.1
    • 6765098915
    EAN-nummer
    4011334362739
    Verpakking
    10 Stukken
    • Stop­con­tacten - Berker S.1

    WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, rood glanzend 6765098915

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, rood glanzend

    6765098915

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Mate­riaal
    • Kleur
      Rood
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 3003
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Duro­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      41,60 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      31 mm
    • Inbouw­diepte
      32 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging, Klem­mon­tage
    Uitrus­ting
    • Type connec­tor/­stekker stop­con­tact
      Aardingspen
    • ‌Gedraaid centraal inzetstuk
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Ja
    • Met signaal­lamp
      Nee
    • Met slot
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Type verlich­ting voor de instal­la­tie­ap­pa­raten
      Geïn­te­greerd contro­le­lampje
    Veiligheid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Ja
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Func­ties
    • Met oriën­ta­tie­ver­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 6765098915
    PDF
    Hager RoHS report 6765098915
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 6765098915 | Hager Belgium

      Afbeelding 6765098915

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 6765098915 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 6765098915

      WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, rood glanzend

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,00 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      6765101404 - WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, alulook
      6765101404
      WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, alulook
    • 2
      6765108982 - WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1, wit glz.
      6765108982
      WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1, wit glz.
    • 3
      6765098989 - WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend
      6765098989
      WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend
    • 4
      6765091915 - WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, rood mat
      6765091915
      WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, rood mat
    • 5
      6768111606 -
      6768111606

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België