Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Inbouwkader 5 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 30 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom16 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurOranje
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 2003
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen31 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
Uitrusting
-
Type connector/stekker stopcontactAardingspen
-
Gedraaid centraal inzetstukNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Bediening en signalisatie
-
Type verlichting voor de installatieapparatenGeïntegreerd controlelampje
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Beschermingsgraad IPIP20
Functies
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingJa
Identificatie
-
Met opdrukNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 6765091914
WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, oranje mat
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF383,00 kB
Meer documentatie