Data-contactdoos, 1-voudig, 8-polig cat. 6a iso, FTP 4598
EAN-nummer
4011334402367
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (7)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
Uitrusting
-
Aantal uitgangen1
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Teksten
-
UitgangMet rechte uitgang
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 4598
Data-contactdoos, 1-voudig, 8-polig cat. 6a iso, FTP
PDF
Meer documentatie