FM/TV-coaxaansluiting Telenet/Interkabel 4506
EAN-nummer
4011334402299
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (9)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
MateriaalMetaal
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Teksten
-
FunctieGeschikt voor HDTV
-
SpanningLaat gelijkspanning door
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Draagplaat/draagringHoeken van de draagring zijn afbreekbaar voor ronde designs
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 4506
FM/TV-coaxaansluiting Telenet/Interkabel
PDF
Meer documentatie