Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde met klapdeksel K.1 antr., mat 3965777106

EAN-nummer
4011334456940
Verpakking
10 Stukken

Technische eigenschappen

Mate­riaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­kleur
    7021
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
  • Mate­riaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Gelakt
Teksten
  • afdruk
    Zonder opdruk
Samen­stel­ling
  • Contro­le­venster/­licht uitgang
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Rela­tivo Sistema
    Serie berker K.x

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten