Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde Q.1/Q.3 antraciet, fluweel 3965766086
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalDuroplast
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte58 mm
-
Breedte58 mm
-
Diepte35 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Uitrusting
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK02
Identificatie
-
SamenstellingCentraalplaat
-
Gerelateerde SysteemSerie berker Q.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 3965766086
Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde Q.1/Q.3 antraciet, fluweel
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-09
PDF360,72 kB
Meer documentatie