Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde K.5 inox 3965757004

EAN-nummer
4011334456735
Verpakking
10 Stukken

Technische eigenschappen

Mate­riaal
  • Kleur
    RVS
  • RAL-­kleur
    9022
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
  • Mate­riaal
    RVS, Ther­mo­plast
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
Teksten
  • afdruk
    Zonder opdruk
Samen­stel­ling
  • Contro­le­venster/­licht uitgang
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Rela­tivo Sistema
    Serie berker K.x

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten