High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, alulook 3315431404
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekkerHDMI
-
Aantal aansluitingen1
-
Frequentie50 - 85 Hz
-
KleurAluminium
-
RAL-kleur9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingGelakt
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte28,30 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen18 mm
-
Inbouwdiepte41 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
AfgeschermdJa
-
Met stofbeschermingNee
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker S.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-06
PDF3,31 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Technische bijlage (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek
Technische informatie en toepassingen
PDF754,40 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-06-20
PDF267,76 kB