The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Rolluik­stu­ring - Berker S.1
    • 1861
    EAN-nummer
    4011334018827
    Verpakking
    10 Stukken
    • Rolluik­stu­ring - Berker S.1
    • Rolluik­stu­ring - Berker Q.1
    • Rolluik­stu­ring - Berker Q.3
    • Toon meer

    Arrêteringsschijf jal.-dr.sch. 1861

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Arrêteringsschijf jal.-dr.sch.

    1861

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      38 mm
    • Breedte
      38 mm
    • Diepte
      8 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 1861
    PDF
    RoHS report 1861
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 1861 | Hager Belgium

      Afbeelding 1861

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 1861 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 1861

      Arrêteringsschijf jal.-dr.sch.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-29 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-29

      PDF
      369,44 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      16256089 - Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      16256089
      Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
    • 2
      16446086 - Wippen voor dubbele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      16446086
      Wippen voor dubbele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
    • 3
      16446089 - Wippen voor dubbele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      16446089
      Wippen voor dubbele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
    • 4
      1080608600 - Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      1080608600
      Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
    • 5
      16256086 - Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      16256086
      Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België