The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 1824
    EAN-nummer
    4011334216131
    Verpakking
    40 Stukken

    Inbouwdoos wandinbouw voor berker TS glasafdekplaten 1824

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Inbouwdoos wandinbouw voor berker TS glasafdekplaten

    1824

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      139 mm
    • Breedte
      68 mm
    • Diepte
      47,50 mm
    Kabel
    • Diameter kabel
      12 mm
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Koppel­baar
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof, Ther­mo­plast
    • Kleur
      Oranje
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP3X

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    RoHS report 1824
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 1824 | Hager Belgium

      Afbeelding 1824

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 1824 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 1824

      Inbouwdoos wandinbouw voor berker TS glasafdekplaten

      PDF
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België