The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 1809
    EAN-nummer
    4011334216124
    Verpakking
    50 Stukken

    Inbouwdoos voor berker TS glasafdekplaten 1809

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Inbouwdoos voor berker TS glasafdekplaten

    1809

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      152,70 mm
    • Breedte
      67,20 mm
    • Diepte
      41,70 mm
    Aanslui­ting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      12
    Kabel
    • Diameter kabel
      10,40 mm
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Koppel­baar
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof, Ther­mo­plast
    • Kleur
      Zwart
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP2X

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 1809
    PDF
    RoHS report 1809
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 1809 | Hager Belgium

      Afbeelding 1809

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 1809 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 1809

      Inbouwdoos voor berker TS glasafdekplaten

      PDF
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België