Centrd. RJ-datactds 1-v 45° 1930/Glas pw • 1407 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
    Ontdek domovea!
    Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
    Meer informatie!
    • Oplossingen
    • Oplossingen per applicatie
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
      • Wandapparatuur
      • Ontdek domovea
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplos­singen voor uw project
      • Residentiële woning
      • Kantoor
      • Hotel
      • Retail
      • Multi-residentieel
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplossingen voor uw activiteit
      • Installateur
      • Consultant
      • Architect
      • Bordenbouwer
      • Systeemintegrator
      • Eindgebruiker
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Referentieprojecten
      • Villa Westling
      • Hobo hotel, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratorium, Bern
      • Svartedal school, Gothenburg
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Bekijk alle
  • Tools
    Verdeelborden berekenen
    Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
    Meer lezen
    • Tools
    • hagercad
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Hager Ready
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Kennis
    Kennis uitwis­selen
    Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
    Meer lezen
    • Kennis
    • Documentatie
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Support
    Opleidingen voor elektro-installateurs
    Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
    Opleidingsaanbod
    • Support
    • FAQ
      • Hager Ready
      • witty
      • Algemene vragen
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • How-to video's
      • Hoof d'apparatuur
      • Scha­ke­laars gallery
      • Hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • witty
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • Bekijk alle
  • Over ons
    Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
    We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
    Meer lezen
    • Over ons
    • Duurzaamheid
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Vind een verkooppunt van Hager
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Contacter ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Leveringssituatie
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Nieuwsbriefaanmelding
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
Vind een verkooppunt
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
  • Berker Serie 1930
  • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker Serie 1930
  • 1407
1407 - Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v, 45°, berker 1930/Glas, polarwit
1407 - Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v, 45°, berker 1930/Glas, polarwit

Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v, 45°, berker 1930/Glas, polarwit

1407

1407 - Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v, 45°, berker 1930/Glas, polarwit
1407 - Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v, 45°, berker 1930/Glas, polarwit
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v, 45°, berker 1930/Glas, polarwit 1407

EAN-nummer
4011334237228
Verpakking
10 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Aanslui­ting
  • Type connec­tor/­stekker
    UAE/IAE (ISDN)
  • Aantal aanslui­tingen
    1
Mate­riaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­kleur
    9010
  • Afwer­king opper­vlakte
    Glan­zend
  • Mate­riaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    50 mm
  • Diepte
    7,80 mm
Connec­ti­vi­teit
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vastheid IK
    IK02
  • Gere­la­teerde Systeem
    Serie berker 1930/­Glas
Teksten

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,90 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,32 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding 1407 | Hager Belgium

    Afbeelding 1407

  • Technische bijlage (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker serie 1930, serie glas en serie R.classic | Hager Belgium

    Maattekeningen Berker serie 1930, serie glas en serie R.classic

    PDF
    515,97 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Belgium

    Declaration of conformity International 2021-09-02

    Conformiteitsverklaring International 2021-10-04

    PDF
    147,90 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    260215 - USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat
    260215
    USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat
  • 2
    260219 - USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, pwit, mat
    260219
    USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, pwit, mat
  • 3
    260415 - USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat
    260415
    USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat
  • 4
    260419 - USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, pwit, mat
    260419
    USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, pwit, mat
  • 5
    457205 - Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
    457205
    Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België