The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 1226
    EAN-nummer
    4011334212706
    Verpakking
    10 Stukken

    Knop voor drukkn/lichtsign E10, polarwit, + lichtsym. berker 1930/glas 1226

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Knop voor drukkn/lichtsign E10, polarwit, + lichtsym. berker 1930/glas

    1226

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WTE5182BG
    WTE5182BG
    Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, 1930/glas, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTE5182WG
    WTE5182WG
    Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, 1930/glas, polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Druk­knop
    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Duro­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      24,10 mm
    • Breedte
      26,50 mm
    • Diepte
      30 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK02

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 1226
    PDF
    RoHS report 1226
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 1226 | Hager Belgium

      Afbeelding 1226

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 1226 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 1226

      Knop voor drukkn/lichtsign E10, polarwit, + lichtsym. berker 1930/glas

      PDF
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België