Opbouwbehuizing 1-v, berker K.1, polarwit 10417009
EAN-nummer
4011334267454
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Kabelinvoer 2 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen0
Afmetingen
-
Hoogte82 mm
-
Breedte88,50 mm
-
Diepte41,50 mm
-
Inbouwdiepte36 mm
Uitrusting
-
Met kabelinvoerJa
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Materiaal
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurPolarwit
-
RAL-kleur9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
Toebehoren
-
Met afdekraamNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Teksten
-
MontagewijzeGeschikt voor montage op brandbare ondergrond
-
Gerelateerde SeriesSerie berker K.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technische bijlage (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Meer documentatie