Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 4 verbreek, 230 V AC 50 Hz ERC426
EAN-nummer
3250612400942
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Hulpcontact 1 producten beschikbaar
-
Toebehoren 1 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Soort contact4 verbreekcontacten
-
Aantal contacten4
-
Doorsnede soepele geleider1 - 6 mm²
-
Doorsnede stijve geleider1 - 10 mm²
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom25 A
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Spanning
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui440 V
-
Stuurspanning AC230 - 230 V
-
Stuurspanning DC0 - 0 V
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 50 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
Levensduur
-
Maximale aantal mechanische schakelingen100000
-
Elektrische levensduur in aantal cycli30000
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN6 W
-
Verbruik bij inkomende stroom21 VA
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte35,75 mm
-
Diepte60 mm
Uitrusting
-
Aantal NO contacten0
-
Aantal verbreekcontacten4
-
Met schakelaar voor manuele bedieningJa
Installatie, montage
-
Nominaal aandraaimoment1,20 - 1,20 NM
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF385,80 kB
Meer documentatie