• Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici
    • Acces­sori e parti di ricambio
    • Ricambi
    • XVS115
    La scheda HMI per stazioni di ricarica witty one assicura il collegamento elettrico tra il coperchio di tenuta XVS110 e la stazione stessa. Include il connettore per il servomotore di bloccaggio della presa T2S e una porta USB dedicata a future applicazioni, garantendo così funzionalità avanzate e compatibilità evolutiva per le tue installazioni di ricarica elettrica.
    EAN
    3250610001455
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Ricambi

    Ricambio scheda HMI per stazioni di ricarica witty one XVS115

    Prezzo
    84,00 €
    / pezzo *
    84,00 €
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
    Ricambio scheda HMI per stazioni di ricarica witty one

    XVS115

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      114 mm
    • Larghezza
      57 mm
    • Profon­dità
      28 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XVS115
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XVS115 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XVS115

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XVS115 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XVS115

      Ricambio scheda HMI x witty one

      PDF
    • Manuale

      Immagine Manuale fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Italia

      Manuale fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

      PDF
      203,74 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      XEVS206 - Presa di ricambio EVCS M3T2S con serratura IoTecha 1P
      XEVS206
      Presa di ricambio EVCS M3T2S con serratura IoTecha 1P
    • 2
      XVS131 - Coperchio frontale bianco per wallbox witty one, plus e pro con cavo
      XVS131
      Coperchio frontale bianco per witty one con cavo
      Prezzo
      131,00 €
      / pezzo *
      131,00 €
      / pezzo *
    • 3
      XVS121 - Ricambio coperchio frontale antracite per witty one, plus e pro con cavo
      XVS121
      Ricambio coperchio frontale antracite per witty one con cavo
      Prezzo
      131,00 €
      / pezzo *
      131,00 €
      / pezzo *
    • 4
      XVS116 - Ricambio scheda HMI per stazioni di ricarica witty plus e witty pro
      XVS116
      Ricambio scheda HMI per stazioni di ricarica witty plus e witty pro
      Prezzo
      255,00 €
      / pezzo *
      255,00 €
      / pezzo *
    • 5
      XVS140 - Ricambio fondo per fissaggio a parete stazioni di ricarica witty one, plus e pro
      XVS140
      Ricambio fondo per fissaggio a parete witty one
      Prezzo
      93,00 €
      / pezzo *
      93,00 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en