The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • XEV1R22T2
    La wallbox witty share è l'ideale per l’uso residenziale premium. La cassa, leggera e robusta, in termoplastico può essere installata a parete, su colonna o palo (tramite accessori). La ricarica in Modo 3 per veicoli elettrici e ibridi è fornita con una presa shutter Tipo 2. Impostazione della potenza tramite selettore, monofase 1P 7kW o trifase 3P 22kW, lettore RFID, protezione 6 mA DC integrata, gestione dinamica della potenza di ricarica con server LLM (opzionale) o CPO.
    EAN
    4012740984102
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Stazione di ricarica witty share 1 presa T2S 22kW 3P T2S OCPP + RFID XEV1R22T2

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Stazione di ricarica witty share 1 presa T2S 22kW 3P T2S OCPP + RFID

    XEV1R22T2

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Cavo di ricarica 4 accessori disponibili
    • Acces­sori per sistemi di ricarica veicoli elet­trici 4 accessori disponibili
    • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cavo di ricarica
    • Acces­sori per sistemi di ricarica veicoli elet­trici
    • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione
    • XEVA734

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      712,77 €  / pezzo*
    • XEVA731

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 3P 5m

      544,40 €  / pezzo*
    • XEVA732

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 3P 7, 5m

      584,68 €  / pezzo*
    • XEVA733

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 3P 5m

      631,17 €  / pezzo*
    • XEVA140

      Base di ancoraggio a pavimento per colonna di supporto witty XEVA11x XVA13x

      223,86 €  / pezzo*
    • XEVA116

      Kit di messa a terra per EVCS witty

      287,00 €  / pezzo*
    • XVA410

      Badge utilizzatore standard confezione 3 pezzi

      13,00 €  / pezzo*
    • XVA420

      Badge utilizzatore standard confezione 10 pezzi

      40,00 €  / pezzo*
    • EGN100

      Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M

      165,10 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Potenza
    • Potenza per punto di carica
      22 kW
    • Carico collegato
      11 - 22 kW
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Alimen­tazione
    • Numero di fasi per l'alimen­tazione
      3
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      32 A
    Connet­tività
    • Numero di stazioni di ricarica
      1
    Funzioni
    • Con gestione del carico
      SÌ
    Equipag­giamento
    • Numero di prese domes­tiche
      0
    • Con inter­rut­tore
      No
    • Con sblocco di emer­genza in caso di inter­ruzione di corrente
      SÌ
    Serie
    • Altezza
      549 mm
    • Larghezza
      237 mm
    • Profon­dità
      173 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Instal­lazione a parete
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK10
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 50 °C
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 400 V
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XEV1R22T2
    PDF
    RoHS report XEV1R22T2
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEV1R22T2 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEV1R22T2

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEV1R22T2 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEV1R22T2

      Witty stazione di ricarica IP55 1x22kW 3P T2 OCPP + RFID

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Installer leaflet Witty Share | Hager Italia

      Installer leaflet Witty Share

      Manuale di installazione fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-09

      PDF
      69,69 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2023-10-04 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
    • Allegato prodotto

      Immagine Allegato prodotto de-DE 2023-02-16 | Hager Italia

      Allegato prodotto de-DE 2023-02-16

      PDF
      335,40 kB
    • Manuale

      Immagine End User Guide witty | Hager Italia

      End User Guide witty

      Manuale it-IT 2023-10-18

      PDF
      853,89 kB
      Immagine Witty share leaflet | Hager Italia

      Witty share leaflet

      Manuale it-IT 2023-08-25

      PDF
      20,48 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato EVCS XEV1R22T2 share | Hager Italia

      Voce di capitolato EVCS XEV1R22T2 share

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-28

      PDF
      119,44 kB
    • Strumento

      Immagine Strumento en-GB 2024-06-12 | Hager Italia

      Strumento en-GB 2024-06-12

      ZIP
      75,17 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity​ | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity​

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-19

      PDF
      107,96 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    Altri accessori disponibili
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti