Witty stazione di ricarica IP55 1x7kW 1P T2 con chiave XEV1K07T2
EAN
4012740984010
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.873,34 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Gancio per cavo per stazione di ricarica 1 accessori disponibili
-
Accessori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elettrici 6 accessori disponibili
-
Interruttore orario digitale per quadro di distribuzione 1 accessori disponibili
-
Controllo di carica 1 accessori disponibili
-
Cavo di ricarica 6 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 1 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Potenza
-
Potenza per punto di carica7 kW
-
Carico collegato4 - 11 kW
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Alimentazione
-
Numero di fasi per l'alimentazione1
Corrente
-
Corrente nominale32 A
Connettività
-
Numero di stazioni di ricarica1
Funzioni
-
Con gestione del caricoSÌ
Equipaggiamento
-
Numero di prese domestiche0
-
Con interruttoreNo
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteSÌ
Connessione
-
Tipo di connettoreTipo 2S
Serie
-
Altezza553,50 mm
-
Larghezza237 mm
-
Lunghezza549 mm
-
Profondità173 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK10
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE 2023-09-28
PDF861,23 kBManuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13
PDF66,61 MBManuale di installazione en-GB 2023-10-06
PDF864,89 kB -
Guida rapida utente finale
Guida rapida utente finale da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16
PDF5,04 MB -
Manuale
Manuale it-IT 2023-10-18
PDF853,89 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-04-27
PDF182,60 kBDichiarazione di conformità International 2024-01-18
PDF95,88 kB
Più documentazione