The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Serie 1930
    • Berker Serie 1930 - Applicazioni per hotel
    • WLN8010WG
    EAN
    3250610089675
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Tool software de-DE 2025-11-13 Tool software de-DE 2026-04-01
    • Berker Serie 1930 - Applicazioni per hotel
    • Berker Serie R.classic - Applicazioni per hotel
    • Vedi altro

    Int. a relè + mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic bianco pol. luc. WLN8010WG

    Prezzo
    172,13 €
    / pezzo *
    172,13 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Int. a relè + mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.

    WLN8010WG

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    WTD3191WG
    WTD3191WG
    Cornice singola per pezzo centrale foro 58 mm Serie 1930 bianco polare lucido
    14,31 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 50 accessori disponibili

    Prodotto principale alternativo

    • WTD3372WG

      Cornice intermedia Serie 1930 bianco polare lucido

      22,78 €  / pezzo*
    • WTD7173GWG

      Cornice terminale in vetro Serie Glas

      80,89 €  / pezzo*
    • WTD7200GT

      Cornice in vetro doppia Serie Glas chiaro lucido

      156,80 €  / pezzo*
    • WTD7200GT2

      Serie Glas, telaio doppio vetro, per montaggio a parete in intercapedine

      93,30 €  / pezzo*
    • WTD7200GWG

      Cornice in vetro doppia Serie Glas

      172,49 €  / pezzo*
    • WLD9200AB

      Cornice doppia Serie R.classic alu/nero, alluminio anodizzato

      156,80 €  / pezzo*
    • WLD9300AB

      Cornice tripla Serie R.classic alu/nero, alluminio anodizzato

      227,38 €  / pezzo*
    • WTD7180GWG

      Cornice in vetro singola Serie Glas

      71,03 €  / pezzo*
    • WTD7172GT

      Cornice intermedia in vetro Serie Glas chiaro lucido

      80,43 €  / pezzo*
    • WTD7171GT

      Cornice terminale in vetro Serie Glas chiaro lucido

      73,49 €  / pezzo*
    • WTD7172GT2

      Cornice intermedia in vetro Serie Glas

      47,80 €  / pezzo*
    • WTD3372BG

      Cornice intermedia Serie 1930 nero lucido

      22,78 €  / pezzo*
    • WTD3371WG

      Cornice terminale Serie 1930 bianco polare lucido

      18,56 €  / pezzo*
    • WTD3371BG

      Cornice terminale Serie 1930 nero lucido

      18,56 €  / pezzo*
    • WTD3300WG

      Cornice tripla Serie 1930 bianco polare lucido

      62,31 €  / pezzo*
    • WTD3300BG

      Cornice tripla Serie 1930 nero lucido

      62,31 €  / pezzo*
    • WTD3200WG

      Cornice doppia Serie 1930 bianco polare lucido

      40,64 €  / pezzo*
    • WTD3200BG

      Cornice doppia Serie 1930 nero lucido

      40,64 €  / pezzo*
    • WTD3191WG

      Cornice singola per pezzo centrale foro 58 mm Serie 1930 bianco polare lucido

      14,31 €  / pezzo*
    • WTD3191BG

      Cornice singola per pezzo centrale foro 58 mm Serie 1930 nero lucido

      14,31 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente di commutazione
      10 A
    • Corrente di contatto momen­tanea
      10 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Scheda per hotel
    • Numero di poli
      1
    Potenza
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      1500 W
    • Lampade fluorescenti in circuito duo
      1500 W
    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    • Tras­parente
      No
    • Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plas­tica)
      0
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      32 mm
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      35 mm
    • Diametro
      70 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Controlli e indica­tori
    • Numero di tasti
      0
    • Con contatto di feed­back
      No
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    • Serie Compa­tibili
      Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Hotel card switch electronic, white glossy (essentials) (English)
    PDF
    562,12 kB
    REACH declaration WLN8010WG
    PDF
    RoHS report WLN8010WG
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WLN8010WG | Hager Italia

      Immagine del prodotto WLN8010WG

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WLN8010WG | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WLN8010WG

      Int. a relè + mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31

      PDF
      3,79 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2026-03-30 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2026-03-30

      PDF
      469,05 kB
      Immagine Manuale di installazione it-IT 2026-04-01 | Hager Italia

      Manuale di installazione it-IT 2026-04-01

      PDF
      469,53 kB
    • Tool software

      Immagine Tool software de-DE 2025-11-13 | Hager Italia

      Tool software de-DE 2025-11-13

      URL
      Immagine Tool software de-DE 2026-04-01 | Hager Italia

      Tool software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-25 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-25

      PDF
      309,18 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-02-25

      PDF
      281,55 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      1
    • 1
      WLN8010BG - Int. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic nero lucido
      WLN8010BG
      Int. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic nero lucido
      Prezzo
      172,13 €
      / pezzo *
      172,13 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti