Bilanciere 1-posto, portaetichetta grande, lente trasp., A.x/C.x, antr. opaco WAW1231AT
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (5)Accessori associati
-
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 863 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Caratteristiche tecniche principali
Materiale riciclato
I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Protezione IP44 con set di guarnizioni
I set di guarnizioni garantiscono protezione IP44 per un'installazione sicura in ambienti umidi.
Identificazione chiara
Il campo di scrittura delle cornici di finitura e delle prese assicura un'identificazione chiara dei circuiti.
Adattamento perfetto e installazione semplice
Fessure minime e regolazione continua dell'altezza rendono l'installazione semplice e assicurano un adattamento perfetto del bilanciere. Le cornici...
Proprietà tecniche
-
Elemento di controllo/comandoBilanciere singolo
-
Numero di tasti1
-
ColoreAntracite
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)24,83 %
-
Codice RALSimile a RAL 7021
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoVerniciato
-
Altezza55 mm
-
Larghezza55 mm
-
Profondità21 mm
-
Altezza della banda P-touch del portaetichetta36 mm
-
Numero di moduli0
-
Tipo di connettoreSenza
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceSÌ
-
Con portaetichettaSÌ
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP44 in combinazione con set di guarnizioni
-
Disposizione di montaggioElemento di controllo
-
Con serigrafiaNo
-
Con simbolo tattileNo
-
Serie CompatibiliA.1, A.8, C.1, C.8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAW1231AT
Bilanciere 1-posto, portaetichetta grande, lente trasp., A.x/C.x, antr. opaco
PDF -
Allegato prodotto
Allegato prodotto it-IT 2026-10-01
PDF130,73 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB