Copertura per pulsante KNX Secure, 6 posti, ill ON/OFF, A.x/C.x, ne no lu WAK7126BG
Prezzo
83,90 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
WAK1016
Modulo KNX Secure a pulsanti, 6 canali, A.x/C.x
335,60 €/ pezzo
Accessori associati
-
Cornice 33 accessori disponibili -
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 870 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoPiastra centrale
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti6
-
Con indicatoreSÌ
Materiali
-
ColoreNero notte
-
Codice RALSimile a RAL 9005
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza12,3 mm
-
Larghezza55 mm
-
Profondità3,9 mm
Numero di moduli
-
Numero di moduli0
Connessione
-
Tipo di connettoreSenza
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK04
Identificazione
-
Disposizione di montaggioPiastra centrale
-
Serie CompatibiliA.1, A.8, C.1, C.8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAK7126BG
Copertura per pulsante KNX Secure, 6 posti, ill ON/OFF, A.x/C.x, ne no lu
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-03
PDF771,48 kB
Più documentazione