Copertura per pulsante KNX Secure, 4 posti, ill ON/OFF, A.x/C.x, bi ch lu WAK7124WG
Prezzo
67,10 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
WAK1014
Modulo KNX Secure a pulsanti, 4 canali, A.x/C.x
302,10 €/ pezzo
product.page.accessories.associated-products
-
Cornice 33 product.page.accessories.products-available -
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 870 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoPiastra centrale
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti4
-
Con indicatoreSì
Materiali
-
ColoreBianco chiaro
-
Codice RALSimile a RAL 9016
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza12,3 mm
-
Larghezza55 mm
-
Profondità3,9 mm
Numero di moduli
-
Numero di moduli0
Connessione
-
Tipo di connettoreSenza
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK04
Identificazione
-
Disposizione di montaggioPiastra centrale
-
Serie CompatibiliA.1, A.8, C.1, C.8
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAK7124WG
Copertura per pulsante KNX Secure, 4 posti, ill ON/OFF, A.x/C.x, bi ch lu
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-03
PDF771,48 kB
Più documentazione