The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • WAF6084WG
    EAN
    3250610062654
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Spia con cornice, A.1, bianco lucido WAF6084WG

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Disponibile a breve

    Spia con cornice, A.1, bianco lucido

    WAF6084WG

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Caratteristiche tecniche principali

    Materiale riciclato

    I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.

    Compatibilità trasversale

    Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      24 - 24 V
    • Tensione d’uscita
      24 - 24 V
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9016
    • finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    Serie
    • Altezza
      80,50 mm
    • Larghezza
      80,50 mm
    • Profon­dità
      41 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      16 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Related Systems
      A.1

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    <br/>PEP - Shut-off button with frame, A.1 wh. (English)
    PDF
    565,54 kB
    REACH declaration WAF6084WG
    PDF
    RoHS report WAF6084WG
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WAF6084WG | Hager Italia

      Immagine del prodotto WAF6084WG

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WAF6084WG | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WAF6084WG

      Spia con cornice, A.1, bianco lucido

      PDF
    • File STEP

      Immagine File STEP International 2025-06-24 | Hager Italia

      File STEP International 2025-06-24

      STP
      11,68 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18

      PDF
      853,35 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti