The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • VE103PN
    EAN
    3250616450318
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 3 Mod Per Esterno VE103PN

    Non più disponibile

    Prodotti successivi:

    VE110PN

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 3 Mod Per Esterno

    VE103PN

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Terminale push-in 6 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Terminale push-in
    • KN10N

      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per neutro 10 connessioni vegaD

      6,88 €  / pezzo*
    • KN10E

      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per terra 10 connessioni vegaD

      6,88 €  / pezzo*
    • KN06N

      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per neutro 6 connessioni vegaD

      5,85 €  / pezzo*
    • KN06E

      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per terra 6 connessioni vegaD

      5,85 €  / pezzo*
    • KN10P

      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per fase 10 connessioni vegaD

      6,88 €  / pezzo*
    • KN06P

      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per fase 6 connessioni vegaD

      5,85 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Numero di ingressi per tubi
      2
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      400 - 400 V
    • Tensione nominale in DC
      1000 - 1000 V
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      SÌ
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      63 A
    Equipag­giamento
    • Numero di guide DIN
      1
    • Numero di file
      1
    • Numero di sezioni in larghezza
      1
    • Con serra­tura
      No
    • Con piastra di montaggio
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3
    Funzioni
    • Con ingressi per tubi
      SÌ
    Serie
    • Altezza
      175 mm
    • Larghezza
      111 mm
    • Profon­dità
      93 mm
    • Numero di unità in larghezza
      3
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Numero di serra­ture
      0
    • Porta/fron­tale tras­parente
      SÌ
    • Tipo di porta quadro elet­trico
      Porta singola
    Materiali
    • Materiale
      Policar­bonato (PC)
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Resis­tente agli ultravioletti
      SÌ
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP65
    • Tipo di bloc­caggio
      Serra­tura a scatto, Senza serra­tura
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      850 °C
    • Classe di protezione con porta
      IP65

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VE103PN
    PDF
    RoHS report VE103PN
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine VE103PN | Hager Italia

      Immagine del prodotto VE103PN

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto VE103PN | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto VE103PN

      Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 3 Mod Per Esterno

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2022-02-07 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2022-02-07

      PDF
      4,03 MB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Range : Vector IP65 resistente UV. Centralini stagni con portella trasparente per esterno. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Vector IP65 resistente UV. Centralini stagni con portella trasparente per esterno. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,29 MB
      Immagine Range : Vector IP65 resistente UV. Centralini stagni con portella trasparente per esterno. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Vector IP65 resistente UV. Centralini stagni con portella trasparente per esterno. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,27 MB
      Immagine Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 with installation System hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
      Immagine Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 with installation System no hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      402,31 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti