Tubo ICTANUV20 preinfilato cavi solari H1Z2Z2-K 2x4 NERO-ROSSO + H07Z1-K 1x4 G/V Classificato 34223 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche in sottotraccia, all'interno di pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e nel cemento liquido autolivellante e all’esterno con impianti fotovoltaici in diretta esposizione alla luce solare. Realizzato in PP ANTI-UV LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11).
EAN
8027788392259
Marca
Hager
Confezione
100 Metro
Tubo ICTANUV20 preinfilato cavi solari H1Z2Z2-K 2x4 NERO-ROSSO + H07Z1-K 1x4 G/V U2Z2Z2K40NRT
Prezzo
812,02 €
/ 100 Metri
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Sonda tiracavi 1 accessori disponibili -
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Pmflex Scheda tecnica del prodotto U2Z2Z2K40NRT
ICTA 20 mm NERO ANTI-UV HF, H1Z2Z2-K 2x4 NE RO + H07Z1-K 1x4 G/V, 100 m
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato tubo corrugato pieghevole, resistente ai raggi UV, preinfilato con cavi solari H1Z2Z2-K xFlexWire H1Z2Z2-K Solare
PDF182,20 kB
Più documentazione