Manicotto con clip metallica per tubi corrugati. Diametro 20 mm, realizzato in Polipropilene LSZH non propagante la fiamma di colore trasparente. Garantisce una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 750 °C secondo la EN 60695-2-11. Idoneo per la congiunzione di tubi corrugati del medesimo diametro, con grado di protezione IP64.
EAN
8027788341127
Marca
Hager
Confezione
50 Pezzi
- Pmflex - ICTA 34223 LSZH
- Pmflex - ICTAECO 34223 LSZH
- Pmflex - ICTANUV 34223 ANTI-UV LSZH
- Pmflex - ICTAQHFO 34223 LSZH
- Pmflex - ICTA 34223 LSZH preinfilato FS17
- Pmflex - ICTA 34223 LSZH preinfilato FG17
- Pmflex - ICTA 34223 LSZH preinfilato H1Z2Z2-K ANTI-UV
- Pmflex - ICTA 34223 LSZH preinfilato cavi TV
- Pmflex - ICTA 34223 LSZH preinfilato cavo Telefonico
- Pmflex - ICTA 34223 LSZH preinfilato cavo Allarme
- Pmflex - ICTA 34223 LSZH preinfilato cavo U/UTP
- Pmflex - ICTA 34223 LSZH preinfilato cavo Domotica - BUS
- Vedi altro
Manicotto LSZH con clip metallica diametro 20 mm IP64 trasparente SML20
Prezzo
57,77 €
/ 100 pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 69 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Compatibilità
-
Compatibile con diametro del tubo20 - 20 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SML20
RACCORDO CON CLIP LSZH IP65 TRASPARENTE 20 mm, 50 PZ., 500 PZ.
PDF
Più documentazione