Tubo ICTA20 preinfilato energia FG17 3x2,5 BLU-NERO-GIALLO/VERDE Classificato 34223 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche in sottotraccia, all'interno di pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e nel cemento liquido autolivellante. Realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11) garantendo massima protezione.
EAN
8027788390743
Marca
Hager
Confezione
100 Metro
Tubo ICTA20 preinfilato energia FG17 3x2,5 BLU-NERO-GIALLO/VERDE A2KG25BNT
Prezzo
499,86 €
/ 100 Metri
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 2 accessori disponibili -
Sonda tiracavi 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto A2KG25BNT
ICTA 20 mm GRIGIO, FG17 3x2,5 BLU NERO GIALLO/VERDE, 100 m
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato tubo corrugato pieghevole preinfilato FG17 xFlexWire FG17
PDF190,02 kB
Più documentazione