Manicotto per tubi corrugati. Diametro 20 mm, realizzato in Polipropilene Halogen Free non propagante la fiamma di colore trasparente. Garantisce una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 750 °C secondo la EN 60695-2-11. Idoneo per la congiunzione di tubi corrugati del medesimo diametro, con grado di protezione IP44.
EAN
8027788259200
Marca
Hager
Confezione
100 Pezzi
- Pmflex - ICTA 34223 LSZH
- Pmflex - ICTAECO 34223 LSZH
- Pmflex - ICTAQHFO 34223 LSZH
- Pmflex - ICTA 34223 LSZH preinfilato FS17
- Pmflex - ICTA 34223 LSZH preinfilato FG17
- Pmflex - ICTA 34223 LSZH preinfilato cavi TV
- Pmflex - ICTA 34223 LSZH preinfilato cavo Telefonico
- Pmflex - ICTA 34223 LSZH preinfilato cavo Allarme
- Pmflex - ICTA 34223 LSZH preinfilato cavo U/UTP
- Pmflex - ICTA 34223 LSZH preinfilato cavo Domotica - BUS
- Vedi altro
Manicotto Halogen Free per tubo corrugato diametro 20 mm IP44 trasparente MFL20
Prezzo
17,93 €
/ 100 pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 63 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Compatibilità
-
Compatibile con diametro del tubo20 - 20 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto MFL20
RACCORDO HALOGEN FREE, IP44, TRASPARENTE, 20 mm, 100 PZ., 1200 PZ.
PDF
Più documentazione