Manicotto con clip metallica per tubi corrugati. Diametro 20 mm, realizzato in Polipropilene LSZH Anti-UV non propagante la fiamma di colore nero. Garantisce una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 750 °C secondo la EN 60695-2-11. Idoneo per la congiunzione di tubi corrugati del medesimo diametro, con grado di protezione IP64.
EAN
8027788343343
Marca
Hager
Confezione
50 Pezzi
Manicotto LSZH Anti-UV con clip metallica diametro 20 mm IP64 nero SML20N
Prezzo
63,55 €
/ 100 pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 8 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
Colore prodottoNero
Compatibilità
-
Compatibile con diametro del tubo20 - 20 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Pmflex Scheda tecnica del prodotto SML20N
RACCORDO CON CLIP LSZH IP65-IP40 ANTI-UV NERO 20 mm, 50 PZ., 500 PZ.
PDF
Più documentazione