The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TYF120
    EAN
    3250615882110
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Gateway IP/KNX TYF120

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Gateway IP/KNX

    TYF120

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    ST312
    ST312
    Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 25 VA 4 moduli DIN
    63,74 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    TGA200
    TGA200
    Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M
    223,75 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    TXA114
    TXA114
    Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M
    367,71 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Proprietà tecniche

    Equipag­giamento
    • Web server
      SÌ
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      24 - 24 V
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Controlli e indica­tori
    • Con indica­tore a LED
      SÌ
    Serie
    • Numero di unità in larghezza
      2
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      RJ45
    Testo
    • Tipo di connes­sione
      Collegamento tensione d'eser­cizio attraverso morsetto di collegamento, Con collegamento RJ45 per reti Ether­net/IP

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TYF120
    PDF
    RoHS report TYF120
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TYF120 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TYF120

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYF120 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TYF120

      Gateway IP/KNX

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-08-26 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-08-26

      PDF
      879,50 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TYF120 | Hager Italia

      ETS Database for TYF120

      Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      VD5
      7,16 kB
      Immagine ETS Database for TYF120 | Hager Italia

      ETS Database for TYF120

      Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      36,21 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description TYF120 | Hager Italia

      Application description TYF120

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      439,97 kB
      Immagine Application description TYF120 | Hager Italia

      Application description TYF120

      Guida applicazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      678,77 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti