Router Ip/KNX 24V Ac/Dc - 2 Moduli Din TH210
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Proprietà tecniche
-
Tensione d’esercizio24 - 24 V
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Modalità di configurazione supportataETS
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Con indicatore a LEDSÌ
-
Numero di unità in larghezza2
-
Tipo di connettoreRJ45
-
Tipo di connessioneCollegamento tensione d'esercizio attraverso morsetto di collegamento, Con collegamento RJ45 per reti Ethernet/IP
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto TH210
Router Ip/KNX 24V Ac/Dc - 2 Moduli Din
PDF -
Manuale di installazione
Description du programme d'application TH210
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF1,06 MB
Info techniques produit TH210
Manuale di installazione en-GB 2020-01-01
PDF628,86 kB
Info techniques produit TH210
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF632,18 kB
Manuel TH210
Manuale di installazione en-GB 2020-01-01
PDF3,96 MB
Manuel TH210
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF3,98 MB -
Database dei prodotti KNX
ETS Database for TH210
Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD35,25 kBETS Database for TH210
Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
VD59,64 kBLogiciel d'application ETS du TH210
Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25
VD277,45 kB -
Guida applicazione
Application description TH210
Guida applicazione en-GB 2020-01-01
PDF655,06 kB
Application description TH210
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF914,31 kB
DEscription d'application ETS TH210
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF632,18 kB
Description d'application ETS TH210
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF1,06 MB
Description d'application ETS TH210
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF3,98 MB