The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Trasfor­ma­tori modulari e illuminazione d'emer­genza
    • ST315
    Trasformatore di sicurezza per convertire la tensione di rete da 230 V a una tensione sicura per apparecchi, che richiedono tensione tra 12 V e 24 V in corrente alternata (AC). Ha una potenza di 63 VA e occupa 6 moduli, il che lo rende compatto e perfetto per l'integrazione nei quadri elettrici domestici o industriali.
    EAN
    3250615703156
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Trasfor­ma­tori modulari e illuminazione d'emer­genza

    Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 63 VA 6 moduli DIN ST315

    Prezzo
    120,20 €
    / pezzo *
    120,20 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 63 VA 6 moduli DIN

    ST315

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’uscita
      12 - 24 V
    • Tensione d'uscita secon­dario 2
      24 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      4000 V
    Potenza
    • Potenza assor­bita (VA)
      63 VA
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      6
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      105 mm
    • Profon­dità
      68 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Protezione termica
      SÌ
    Equipag­giamento
    • Protetto contro i cortocir­cuiti
      SÌ
    • Inter­rut­tore di accen­sione/s­pegnimento
      No
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      4 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      6 mm²

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    RoHS report ST315
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ST315 | Hager Italia

      Immagine del prodotto ST315

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ST315 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto ST315

      Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 63 VA 6 moduli DIN

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager Italia

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      258,13 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-09-11 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-09-11

      PDF
      270,83 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      EE960 - Lampada di emergenza estraibile 230 V AC autonomia 1.5 h 4 moduli DIN
      EE960
      Lampada di emergenza estraibile 230 V AC autonomia 1.5 h 4 moduli DIN
      Prezzo
      153,88 €
      / pezzo *
      153,88 €
      / pezzo *
    • 2
      ST314 - Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 40 VA 4 moduli DIN
      ST314
      Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 40 VA 4 moduli DIN
      Prezzo
      99,68 €
      / pezzo *
      99,68 €
      / pezzo *
    • 3
      ST305 - Trasformatori per campanelli 230 V - 8 - 12 V AC 16 VA 3 moduli DIN
      ST305
      Trasformatori per campanelli 230 V - 8 - 12 V AC 16 VA 3 moduli DIN
      Prezzo
      70,59 €
      / pezzo *
      70,59 €
      / pezzo *
    • 4
      ST313 - Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 16 VA 4 moduli DIN
      ST313
      Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 16 VA 4 moduli DIN
      Prezzo
      56,18 €
      / pezzo *
      56,18 €
      / pezzo *
    • 5
      ST303 - Trasformatori per campanelli 230 V - 8 - 12 V AC 8 VA 2 moduli DIN
      ST303
      Trasformatori per campanelli 230 V - 8 - 12 V AC 8 VA 2 moduli DIN
      Prezzo
      45,58 €
      / pezzo *
      45,58 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti