Trasformatore per campanelli per convertire la tensione di rete da 230 V a una tensione sicura e adatta per i campanelli domestici, che richiedono tensione tra 8 V e 12 V in corrente alternata (AC). Ha una potenza di 8 VA e occupa solo 2 moduli, il che lo rende compatto e perfetto per l'integrazione nei quadri elettrici domestici o industriali.
EAN
3250615703033
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
6 pezzi
Trasformatori per campanelli 230 V - 8 - 12 V AC 8 VA 2 moduli DIN ST303
Prezzo
45,58 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’uscita8 - 12 V
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tensione d'uscita secondario 212 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui4000 V
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Potenza
-
Potenza assorbita (VA)8 VA
-
Potenza8 VA
-
Potenza assorbita8 W
Serie
-
Altezza111 mm
-
Larghezza35 mm
-
Profondità65 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Protezione termicaSì
Equipaggiamento
-
Protetto contro i cortocircuitiSì
-
Interruttore di accensione/spegnimentoNo
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 35 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile4 mm²
-
Sezione conduttore rigido6 mm²
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Corrente
-
Corrente al secondario 11 A
-
Corrente al secondario 20,67 A
-
Corrente secondaria nominale (lsr)1 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
-
Coppia di serraggio nominale1,20 - 1,20 Nm
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm4
-
StandardEN 61558-1;EN 61558-2-8
Compatibilità
-
Adatto per guida DINSì
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto ST303
Trasformatori per campanelli 230 V - 8 - 12 V AC 8 VA 2 moduli DIN
PDF -
Scheda Tecnica Prodotto
UK_MD_TDS_transformers.pdf
Technical data sheet including specification for transformers.
PDF62,03 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF257,53 kB
Più documentazione