The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Trasfor­ma­tori modulari e illuminazione d'emer­genza
    • ST313
    Trasformatore di sicurezza per convertire la tensione di rete da 230 V a una tensione sicura per apparecchi, che richiedono tensione tra 12 V e 24 V in corrente alternata (AC). Ha una potenza di 16 VA e occupa solo 4 moduli, il che lo rende compatto e perfetto per l'integrazione nei quadri elettrici domestici o industriali.
    EAN
    3250615703132
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Trasfor­ma­tori modulari e illuminazione d'emer­genza

    Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 16 VA 4 moduli DIN ST313

    Prezzo
    56,18 €
    / pezzo *
    56,18 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 16 VA 4 moduli DIN

    ST313

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’uscita
      12 - 24 V
    • Tensione d'uscita secon­dario 2
      24 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      4000 V
    Potenza
    • Potenza assor­bita (VA)
      16 VA
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      70 mm
    • Profon­dità
      58 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Protezione termica
      Sì
    Equipag­giamento
    • Protetto contro i cortocir­cuiti
      Sì
    • Inter­rut­tore di accen­sione/s­pegnimento
      No
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      4 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      6 mm²

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Bell transformer 8VA 230V 8-12V (English )
    PDF
    599,31 kB
    REACH declaration ST313
    PDF
    RoHS report ST313
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine ST313 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto ST313

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ST313 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto ST313

      Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 16 VA 4 moduli DIN

      PDF
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager Bocchiotti

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      258,13 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-09-11 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-09-11

      PDF
      270,83 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      EE960 - Lampada di emergenza estraibile 230 V AC autonomia 1.5 h 4 moduli DIN
      EE960
      Lampada di emergenza estraibile 230 V AC autonomia 1.5 h 4 moduli DIN
      Prezzo
      153,88 €
      / pezzo *
      153,88 €
      / pezzo *
    • 2
      ST314 - Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 40 VA 4 moduli DIN
      ST314
      Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 40 VA 4 moduli DIN
      Prezzo
      99,68 €
      / pezzo *
      99,68 €
      / pezzo *
    • 3
      ST312 - Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 25 VA 4 moduli DIN
      ST312
      Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 25 VA 4 moduli DIN
      Prezzo
      63,74 €
      / pezzo *
      63,74 €
      / pezzo *
    • 4
      ST303 - Trasformatori per campanelli 230 V - 8 - 12 V AC 8 VA 2 moduli DIN
      ST303
      Trasformatori per campanelli 230 V - 8 - 12 V AC 8 VA 2 moduli DIN
      Prezzo
      45,58 €
      / pezzo *
      45,58 €
      / pezzo *
    • 5
      ST315 - Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 63 VA 6 moduli DIN
      ST315
      Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 63 VA 6 moduli DIN
      Prezzo
      120,20 €
      / pezzo *
      120,20 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti