The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Misura
    • Trasfor­ma­tori di corrente e acces­sori
    • SRE20005
    Trasformatore di corrente 2000/5 A, 15 VA, precisione 1% Cl. 1, con terminali a doppia presa di corrente. Dedicato alla misurazione su sbarre collettrici e cavi di alimentazione. Compatto, affidabile, ideale per impianti elettrici industriali e quadri di distribuzione. Di facile montaggio.
    EAN
    4049857139439
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Trasfor­ma­tori di corrente e acces­sori
    • Trasfor­ma­tori di corrente
    • Vedere di più

    Trasformatore di corrente 2000-5 A BG 814 CL 1 SRE20005

    Prezzo
    213,30 €
    / pezzo *
    213,30 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Trasformatore di corrente 2000-5 A BG 814 CL 1

    SRE20005

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Attributi di iden­tificazione specifici per la protezione
    • Tipo di filtro prodotto
      Trasfor­ma­tore di corrente plug-in
    Funzioni
    • Classe di precisione
      1
    Potenza
    • Potenza
      15 VA
    • Perdita di potenza a IN
      17,50 W
    Serie
    • Diametro di aper­tura
      60 mm
    • Altezza
      122 mm
    • Larghezza
      100 mm
    • Profon­dità
      40 mm
    • Altezza di aper­tura
      60 mm
    • Larghezza dell'aper­tura
      81 mm
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni di impiego
    • Tensione di resis­tenza nominale
      3000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      720 V
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 40 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 6 mm²
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP10
    • Classe d'isolamento
      H
    Corrente
    • Corrente primaria nominale (lpr)
      2000 A
    • Corrente secon­daria nominale (lsr)
      5 A
    • Corrente nominale IN
      2000 A
    • Corrente massima permanente di riscal­damento
      1,2*Ipr
    • Corrente termica nominale di breve durata (lth/1s)
      60*Ipr
    • Corrente nominale dinamica
      2.5*Ith
    • Fattore di limitazione sovra­ten­sione
      FS 5
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN, Piastra di montaggio

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration SRE20005
    PDF
    RoHS report SRE20005
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine SRE20005 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto SRE20005

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SRE20005 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto SRE20005

      Trasformatore di corrente 2000-5 A BG 814 CL 1

      PDF
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_CurrentTransformers | Hager Bocchiotti

      UK_MD_TDS_CurrentTransformers

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22

      PDF
      238,09 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      SRD10005 - Trasformatore di corrente 1000-5 A BG 613 CL 1
      SRD10005
      Trasformatore di corrente 1000-5 A BG 613 CL 1
      Prezzo
      100,65 €
      / pezzo *
      100,65 €
      / pezzo *
    • 2
      SRA00505 - Trasformatore di corrente 50-5 A BG 213 CL. 1
      SRA00505
      Trasformatore di corrente 50-5 A BG 213 CL. 1
      Prezzo
      46,63 €
      / pezzo *
      46,63 €
      / pezzo *
    • 3
      SRG30005 - Trasformatore di corrente 3000-5 A BG 1254 CL 1
      SRG30005
      Trasformatore di corrente 3000-5 A BG 1254 CL 1
      Prezzo
      340,84 €
      / pezzo *
      340,84 €
      / pezzo *
    • 4
      SRF25005 - Trasformatore di corrente 2500-5 A BG 1034 CL 1
      SRF25005
      Trasformatore di corrente 2500-5 A BG 1034 CL 1
      Prezzo
      264,50 €
      / pezzo *
      264,50 €
      / pezzo *
    • 5
      SRI03005 - Trasformatore di corrente 300-5 ABG 413 CL 1
      SRI03005
      Trasformatore di corrente 300-5 ABG 413 CL 1
      Prezzo
      48,96 €
      / pezzo *
      48,96 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti