The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Misura
    • Trasfor­ma­tori di corrente e acces­sori
    • SRE12505
    Trasformatore di corrente 1250/5 A, 15 VA, precisione 1% Cl. 1, con terminali a doppia presa di corrente. Dedicato alla misurazione su sbarre collettrici e cavi di alimentazione. Compatto, affidabile, ideale per impianti elettrici industriali e quadri di distribuzione. Di facile montaggio.
    EAN
    4049857139415
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Trasfor­ma­tori di corrente e acces­sori
    • Trasfor­ma­tori di corrente
    • Vedi altro

    Trasformatore di corrente 1250-5 A BG 814 Cl. 1 SRE12505

    Prezzo
    144,41 €
    / pezzo *
    144,41 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Trasformatore di corrente 1250-5 A BG 814 Cl. 1

    SRE12505

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Attributi di iden­tificazione specifici per la protezione
    • Tipo di filtro prodotto
      Trasfor­ma­tore di corrente plug-in
    Funzioni
    • Classe di precisione
      1
    Potenza
    • Potenza
      15 VA
    • Perdita di potenza a IN
      11 W
    Serie
    • Diametro di aper­tura
      60 mm
    • Altezza
      122 mm
    • Larghezza
      100 mm
    • Profon­dità
      40 mm
    • Altezza di aper­tura
      60 mm
    • Larghezza dell'aper­tura
      81 mm
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni di impiego
    • Tensione di resis­tenza nominale
      3000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      720 V
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 40 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 6 mm²
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP10
    • Classe d'isolamento
      E
    Corrente
    • Corrente primaria nominale (lpr)
      1250 A
    • Corrente secon­daria nominale (lsr)
      5 A
    • Corrente nominale IN
      1250 A
    • Corrente massima permanente di riscal­damento
      1,2*Ipr
    • Corrente termica nominale di breve durata (lth/1s)
      60*Ipr
    • Corrente nominale dinamica
      2.5*Ith
    • Fattore di limitazione sovra­ten­sione
      FS 5
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN, Piastra di montaggio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SRE12505
    PDF
    RoHS report SRE12505
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SRE12505 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SRE12505

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SRE12505 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SRE12505

      Trasformatore di corrente 1250-5 A BG 814 Cl. 1

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SRD08005 - Trasformatore di corrente 800-5 A BG 613 CL 1
      SRD08005
      Trasformatore di corrente 800-5 A BG 613 CL 1
      Prezzo
      100,65 €
      / pezzo *
      100,65 €
      / pezzo *
    • 2
      SRA00505 - Trasformatore di corrente 50-5 A BG 213 CL. 1
      SRA00505
      Trasformatore di corrente 50-5 A BG 213 CL. 1
      Prezzo
      46,63 €
      / pezzo *
      46,63 €
      / pezzo *
    • 3
      SRR02505A - Trasformatore di corrente apribile 250-5 A CL 1
      SRR02505A
      Trasf. di Corrente apribile SC1 250/5A 0, 7VA Classe 1 ⌀18mm - Lungh. cavo 2m
      Prezzo
      151,79 €
      / pezzo *
      151,79 €
      / pezzo *
    • 4
      SRR04005B - Trasformatore di corrente apribile 400-5 A CL 1
      SRR04005B
      Trasf. di Corrente apribile SC2 400/5A 2, 2VA Classe 1 ⌀28mm - Lungh. cavo 2m
      Prezzo
      156,23 €
      / pezzo *
      156,23 €
      / pezzo *
    • 5
      SRA02005 - Trasformatore di corrente 200-5 A BG 113 Cl. 1
      SRA02005
      Trasformatore di corrente 200-5 A BG 113 Cl. 1
      Prezzo
      41,96 €
      / pezzo *
      41,96 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti