Scaricatore di sovratensione 4P autoprotetto e dotato di interruttore di protezione, atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è un SPD di tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente massima di scarica (Imax) pari a 15 kA e corrente nominale di scarica (In) pari a 5 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1,50 kV e possiede un ingombro di 4 moduli DIN.
EAN
3250615512383
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
SPD 4P T2 autoprotetto 15kA segnalazione finevita SPB815D
Prezzo
234,15 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli5
Condizioni di impiego
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1275 V
-
Livello di protezione dalla tensione Up N-PE IEC 61643-111500 V
-
Livello di protezione a tensione Up L-N (PEN)1,3 kV
-
Livello di protezione a tensione Up L-PE1,5 kV
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
-
Tensione nominale240 - 415 V AC ± 10%
Corrente
-
Corrente di scarica massima (Imax) L-N (PEN)15 kA
-
Corrente massima di scarica (Imax) L-PE15 kA
-
Corrente di scarica massima (Imax) N-PE20 kA
-
Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs L-N (PEN)5 kA
-
Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs N-PE20 kA
-
Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-PE IEC 61643-115 kA
-
Corrente di interruzione seguente0,10 kA
-
Corrente nominale di cortocircuito (Isccr)7,5 kA
-
Corrente residua Ipe< 5 μA
Serie
-
Altezza101 mm
-
Larghezza89 mm
-
Profondità74 mm
-
Lunghezza stringa di isolamento12 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Comportamento TOV presso UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Modalità di protezioneL-N, L-PE, N-PE
-
Comportamento TOV presso UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode)
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 60 °C
-
Protezione dall'umidità dell'aria5 - 95%
-
Temperatura di magazzino/trasporto-25 - 60 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Max. altitudine2000 m
Materiali
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
MaterialeMateriale termoplastico
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN-S, TT
-
Rete TNSÌ
-
Sistema TN-CNo
-
Rete DCNo
-
Rete ITNo
-
Rete TTSÌ
-
Sistema TN-CSNo
-
Sistema TN-SSÌ
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili1,5 - 10 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi1,5 - 10 mm²
-
Sezione conduttore rigido, per conduttore di protezione1,5 - 10 mm²
-
Morsetto per conduttore flessibile, per conduttore di protezione1,5 - 10 mm²
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 10 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Numero di connessioni1
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3 - 3 Nm
-
Adatto per l'impiego in ambienti interniSÌ
Architettura
-
Numero di poli3P+N
Configurazione
-
Con fusibile di protezione integratoSÌ
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneGuida DIN
-
Tipo di connessioneRaccordo a vite
Controlli e indicatori
-
Con spia luminosaSÌ
Funzioni
-
Adatto per configurazione di sistema supplementareNo
Attributi di identificazione specifici per la protezione
-
Tipo di filtro prodottoScaricatore di sovratensione (SPD)
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SPB815D
SPD 4P T2 autoprotetto 15kA segnalazione finevita
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2023-02-16
PDF1,31 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF228,09 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF256,40 kB
Più documentazione