The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Misura
    • Multimetri e centrali di misura
    • SM102E
    Centrale di misura trifase indiretta su TA 1-5 A da incasso, consente un'analisi completa dei dati della rete elettrica. Rileva corrente, tensione, Cos Φ, potenza ed energia attiva, reattiva ed apparente, e armoniche. Misura massima TA 9999A. Gamma delle funzioni espandibile con moduli posteriori (modulo di comunicazione via Modbus RTU con resistenza da 120 Ohm integrata o modulo emettitore di impulsi). Indicazione consumo minimo e massimo. Misura energia bidirezionale.
    EAN
    3250615639998
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Multimetri e centrali di misura
    • Conta­tori e centrali di misura
    • Vedi altro

    Centrale di misura V-I-F-P-Q-kWh-Cosfi 96X96 Mm SM102E

    Prezzo
    851,89 €
    / pezzo *
    851,89 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Centrale di misura V-I-F-P-Q-kWh-Cosfi 96X96 Mm

    SM102E

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori per strumenti 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori per strumenti
    • SM210

      Modulo RS485 Jbus/Modbus per SM102E

      410,61 €  / pezzo*
    • SM200

      Modulo di uscita ad impulsi per centrale di misura SM102E

      192,59 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Altezza
      96 mm
    • Larghezza
      96 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP51
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      5
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 55 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -20 - 80 °C
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      2.5 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      2.5 - 6 mm²
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      10 W
    • Potenza assor­bita (VA)
      10 VA
    Equipag­giamento
    • Tipo di display
      LCD
    Misura
    • Campo di misura della frequenza
      45 - 65 Hz
    • tipo di strumento di misura
      Multimetro
    • Inter­vallo di misura corrente
      0 - 9999 A
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso, Montaggio a parete
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Allarmi, Misura elet­trica, Misura elet­trica dettagliata, Misurazione tempera­tura
    • Formati dei dati
      MODBUS (RTU)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SM102E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SM102E | Hager Italia

      Immagine del prodotto SM102E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SM102E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SM102E

      Centrale di misura V-I-F-P-Q-kWh-Cosfi 96X96 Mm

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Notice SM102E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT | Hager Italia

      Notice SM102E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21

      PDF
      4,12 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato ENERGY SM102E | Hager Italia

      Voce di capitolato ENERGY SM102E

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      79,03 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      ECR380D - Contatore trifase diretto 80 A Modbus RTU MID 4M
      ECR380D
      Contatore trifase diretto 80 A Modbus RTU MID 4M
      Prezzo
      422,26 €
      / pezzo *
      422,26 €
      / pezzo *
    • 2
      ECA310D - Contatore trifase diretto 125 A Modbus Agardio MID 6M
      ECA310D
      Contatore trifase diretto 125 A Modbus Agardio MID 6M
      Prezzo
      475,60 €
      / pezzo *
      475,60 €
      / pezzo *
    • 3
      ECA300C - Contatore trifase su TA 1-5 A Modbus Agardio MID 4M
      ECA300C
      Contatore trifase su TA 1-5 A Modbus Agardio MID 4M
      Prezzo
      448,94 €
      / pezzo *
      448,94 €
      / pezzo *
    • 4
      ECR300C - Contatore trifase TA 1-5 A Modbus RTU MID 4M
      ECR300C
      Contatore trifase TA 1-5 A Modbus RTU MID 4M
      Prezzo
      448,94 €
      / pezzo *
      448,94 €
      / pezzo *
    • 5
      ECR310D - Contatore trifase diretto 125 A Modbus RTU MID 6M
      ECR310D
      Contatore trifase diretto 125 A Modbus RTU MID 6M
      Prezzo
      475,60 €
      / pezzo *
      475,60 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti